________________________________________________________  
        |                                                        | 
        |  =====            PHILIPS SEMICONDUCTEURS              | 
        | | P   |                                                | 
        | |  S  |             2 Rue de la Girafe                 | 
        | |   C |                  BP 5120                       | 
        |  =====             14079 CAEN CEDEX 5                  | 
        |                                                        | 
        |________________________________________________________| 
 
 
        BOARD       : PCB1643   IND : 1.0      STUDY : PN531_HSU                 
 
        PROJECT     : TAMA                     DATE  : 19/10/2005           
 
        DESIGNED BY : ducastel                                
 
 
                   ***  COMPONENTS APPROVISIONNING  ***
    
    



  COUNT        GEOMETRY                               VALUE_SPECIFICATION                                       

    1                        Printed_Circuit_Board_PCB1643-1                                                       
    1        tpboucle1.0     5001, KEYSTONE:Black,Testpoint,Type1                                                  
    1      5108_2x14s_0.8md  5108_1_02810_00, WP-PRODUCTS:5108,Serie,SMT,Connector,Straight,Male,2x14pins,0.8mm    
    1          sot403_1      ADM3202ARU, ANALOG-DEVICES:Low,Power,3.3V,RS232,Line-Driver,Receiver,Package:TSSOP16  
    1           bar2sp       Empr_CAVAL_2.54, Pattern,Single,Row,2,pin                                             
    6           bar2sp       CAVAL_2.54, Pattern,Single,Row,2,pin,+,ANTELEC,CCM1D                                  
    1           sod80        BAS85, PHILIPS:Schottky,Barrier,Diode,30V,0.2A,                                       
   12           c0402        0.1uF, Capacitor,CER2,0402,X7R,16V,-10+10%,PDC                                        
    2           c0402        18pF, Capacitor,CER2,0402,C0G,50V,5%                                                  
    1           c0402        1nF, Capacitor,CER2,0402,X7R,50V,10%                                                  
    2           c0402        220pF_C0G, Capacitor,CER2,0402,C0G,50V,GPR15_5C_1H_221                                
    2           c0402        22pF, Capacitor,CER2,0402,C0G,50V,5%                                                  
    2           c0402        56pF, Capacitor,CER2,0402,C0G,50V,5%                                                  
    4           c0402        N.C., Capacitor,CER2,0402,***NOT,CONNECTED***                                         
    2           c0603        10uF, Capacitor,CER2,0603,X5R,4V,10%                                                  
    1           c0603        4.7uF, Capacitor,CER2,0603,X5R,6.3V,10%                                               
   10         chevron_a      CHEVRON, ***NOT,CONNECTED***                                                          
    1           topled       HSMS_A100_L100J1, AGILENT:Red,LED,Topled,30mA                                         
    1         jack2.5_h      JACK2.5_H, CLIFF:DC10B,Power,Connector,Horizontal,2.5mm                               
    1          to269aa       MB2S, GENERAL_SEMICONDUTOR:SMD,Bridge,Rectifier,200V,0.5A                             
    2        self_mlf2012    0.56uH, TDK:MLF2012DR56K,Chip,Inductor,SMD,0.15A,10%                                  
    4          plage.75      PLAGE.75, ***NOT,CONNECTED***                                                         
    4           r0402        0, Resistor,Package:0402,5%,1/16W                                                     
    1           r0402        100K, Resistor,Package:0402,5%,1/16W                                                  
    1           r0402        1K, Resistor,Package:0402,5%,1/16W                                                    
    1           r0402        2.7K, Resistor,Package:0402,5%,1/16W                                                  
    2           r0402        3.3_1%, Resistor,Package:0402,1%,1/16W                                                
    5           r0402        47K, Resistor,Package:0402,5%,1/16W                                                   
    1           r0402        820, Resistor,Package:0402,5%,1/16W                                                   
    4           r0402        A DEFINIR, Resistor,Package:0402,***TO,BE,DEFINE***                                         
    1         subd_09fc      D09S13A4GL00, FCI:Delta-D,Connector,Right-Angle,Female,Norm,HE5                       
    1           taj_r        1.5uF_10V, AVX:TAJR155K010,Tantal,Capacitor,Package:R,10%                             
    1           taj_r        10uF_6.3V, AVX:TAJR106K006,Tantal,Capacitor,Package:R,10%                             
    1        mlf6x40_0.5     TAMA                                                                                  
    1          tas3225       27.12MHZ, TOKYO-DENPA:TAS-3225A,Type,Quartz,Crystal,SMD                               
    8           tp0.9        CAVAL_2.54, Pattern,Single,Row,1,pin,+,ANTELEC,CCM1D                                  
    8           tp0.9        Empr_CAVAL_2.54, Pattern,Single,Row,1,pin                                             
    1           sot223       TS2940CW_3.3, TSC:Ultra-Low,Dropout,Fixed,Positive,voltage,Regulator,3.3V,1A,SOT223